Marque: Burndy
No de catalogue: GP654CG1
Application
For Raised Floor Computer Grounding Applications
Boulon de type « U »
UB222
Catalog Number
GP654CG1
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GP-G1
Type de piédestal
Round;Square
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810828007
UPC 14 Digit GTIN
00781810828007
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
33 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
60 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.31 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Nombre de conducteurs
1;2
Tailles (calibres) de conducteurs
#8 AWG Sol - #4 AWG Str
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
25