HUBBELL CANADA
Pince de terre de 0,5 à 1 po, pour fils de terre nus, alliage de bronze, 2504
Image of 2504 Pince de terre de 0,5 à 1 po, pour fils de terre nus, alliage de bronze, 2504

Pince de terre de 0,5 à 1 po, pour fils de terre nus, alliage de bronze, 2504

Marque: Raco

No de catalogue: 2504

Pince de terre de 0,5 à 1 po, pour fils de terre nus, alliage de bronze.

  • Bronze cast construction assures ground path continuity and provides corrosion resistance
  • Additional sizes available
  • La construction en fonte de bronze assure la continuité du chemin de terre et offre une résistance à la corrosion 
  • tailles supplémentaires disponibles

Général

Application

For use with grounding wire or conduit to water pipes or ground rods

Catalog Number

2504

Matériau

Bronze Alloy

UPC

050169025048

Dimensions

Dimensions

0.75 po x 2.25 po x 2.313 po

Hauteur

2.313 in

Largeur

2.25 in

Longueur

0.75 in

Poids

0.191 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2 AWG to #10AWG

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6300

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25