Marque: Burndy
No de catalogue: GCL30
Application
For Two Copper Cables To Bar And Direct Burial In Concrete Or Ground
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GCL30
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GC
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810079478
UPC 14 Digit GTIN
00781810079478
Dimension - Épaisseur de barre omnibus en pouces
0.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.21 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
33/64
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG - 300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 300 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 Str;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
4536
Quantité dans l'emballage
12