Marque: Burndy
No de catalogue: GP1726G1
Boulon de type « U »
UB268
Catalog Number
GP1726G1
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de piédestal
Round
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810468142
UPC 14 Digit GTIN
00781810468142
Dimension - B Longueur en pouces
2.12 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.22 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-2/9 in
Dimension - Largeur en millimètres
82 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
3/8 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#6 AWG Sol - 2/0 AWG Str
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1