Marque: Burndy
No de catalogue: UC25A10SLS1
Catalog Number
UC25A10SLS1
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 in-lb
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810463000
UPC 14 Digit GTIN
00781810463000
Dimension - Largeur (pouces)
1.30 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 in-lb
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25