Marque: Burndy
No de catalogue: GRC12
Application
For Joining A Range Of Cable To Copper Clad, Galvanized Steel, And Stainless Steel Ground Rods, Direct Burial Applications In Earth And Concrete
Catalog Number
GRC12
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GRC, High Strength
Type de placage
Unplated
Type de quincaillerie
Silicon Bronze
UPC
781810230947
UPC 14 Digit GTIN
00781810230947
Dimension - B Longueur en pouces
0.63 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.06 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.89 in
Dimension - Largeur en millimètres
23 mm
Dimension - Longueur côté B en pouces
0.63 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Taille Rod
1/2 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG Sol - #2 AWG Str
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
13500
Quantité dans l'emballage
100