Marque: Burndy
No de catalogue: GRC34
Application
For Joining A Range Of Cable To Copper Clad, Galvanized Steel, And Stainless Steel Ground Rods, Direct Burial Applications In Earth And Concrete
Catalog Number
GRC34
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GRC, High Strength
Type de placage
Non plaqué
Type de quincaillerie
Silicon Bronze
UPC
781810230985
UPC 14 Digit GTIN
00781810230985
Dimension - B Longueur en pouces
0.65 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
62.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.40 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.09 in
Dimension - Largeur en millimètres
28 mm
Dimension - Longueur côté B en pouces
0.65 in
Hauteur de l'emballage
4.72 in
Largeur de l'emballage
6.25 in
Longueur de l'emballage
7.25 in
Poids de l'emballage
13.22 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - Taille Rod
3/4 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#8 AWG Sol - 1/0 AWG Str
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
100