Marque: Burndy
No de catalogue: BTCGC250
Catalog Number
BTCGC250
UPC
621945468818
Dimensions
2.25 po x 0.88 po x 2.43 po
Hauteur
2.43 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.25 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
250Kcmil - 6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250Kcmil - 6 AWG
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
4800
Quantité dans l'emballage
75