Marque: Raco
No de catalogue: 2524
Application
For use with hangers, bridle rings, and drop rods to support conduit from I-beams
Catalog Number
2524
Charge max. (en lb)
60 lb
Matériau
Steel
UPC
050169025246
Dimensions
1.35 po x 1.2 po x 1.35 po
Hauteur
1.35 in
Largeur
1.2 in
Longueur
1.35 in
Poids
0.24 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Charge max. (en lb)
60 lb
Nombre d'unités sur la palette
14400
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100