HUBBELL CANADA
Pince à poutre de 2,5 po, ouverture intérieure de 1,25 po, fonte malléable, 2510
Image of 2510 Pince à poutre de 2,5 po, ouverture intérieure de 1,25 po, fonte malléable, 2510

Pince à poutre de 2,5 po, ouverture intérieure de 1,25 po, fonte malléable, 2510

Marque: Raco

No de catalogue: 2510

Pince à poutre de 2,5 po, ouverture intérieure de 1,25 po, fonte malléable.

  • La construction robuste en acier/fer malléable durera toute la durée de vie de l'installation
  • Zinc électroplaqué pour la résistance à la corrosion
  • Autres tailles disponibles

Général

Application

For use with hangers, bridle rings, and drop rods to support conduit from I-beams

Catalog Number

2510

Charge max. (en lb)

200 lb

Matériau

Malleable Iron

UPC

050169025109

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 2.48 po x 2.19 po

Hauteur

2.19 in

Largeur

2.48 in

Longueur

2.33 in

Poids

1.179 lb

Taille du marché

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Liée à la force

Charge max. (en lb)

200 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25