Application
For use with hangers, bridle rings, and drop rods to support conduit from I-beams
Catalog Number
2538
Charge max. (en lb)
100 lb
Matériau
Malleable Iron
Type de raccord
Clamps
UPC
050169025383
Dimensions
1.84 po x 1.9 po x 1.84 po
Hauteur
1.84 in
Largeur
1.9 in
Longueur
1.84 in
Poids
0.529 lb
Taille du marché
2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Charge max. (en lb)
100 lb
Nombre d'unités sur la palette
6000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25