Marque: Burndy
No de catalogue: UCG32RTNS
Catalog Number
UCG32RTNS
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
TAPIT™
Plaqué
N
Type de placage
Unplated
UPC
781810177785
UPC 14 Digit GTIN
00781810177785
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1