HUBBELL CANADA
Image of Y8MRB1 Pince à sertir à cliquet, #22-8 AWG, nu, Y8MRB1

Pince à sertir à cliquet, #22-8 AWG, nu, Y8MRB1

Marque: Burndy

No de catalogue: Y8MRB1

Sertisseuse manuelle à cliquet à cycle complet, #22 - 8 AWG, Chaque indentation a sa propre marque d'identification pour l'inspectabilité.

  • Léger
  • Chaque indentation possède des marques d'identification uniques pour l'inspectabilité
  • Le mécanisme de cliquet entièrement fermé et protégé ne permet pas l'ouverture des poignées avant la fin du cycle complet du cliquet
  • Des jauges d'inspection sont disponibles pour vérifier chaque rainure.

Caractéristiques : Un seul outil pour les calibres 22-8 AWG, léger, cliquet à cycle complet pour un sertissage positif, jauges d'inspection (PG) disponibles pour vérifier chaque rainure, chaque pénétrateur a sa propre marque d'identification pour l'inspection, orientation de l'ouverture de la mâchoire, ailettes moulées, etc.

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

#22-8 AWG Uninsulated Terminals and Splices

Catalog Number

Y8MRB1

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

HYTOOL™

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Permanent Die Grooves

UPC

781810031100

UPC 14 Digit GTIN

00781810031100

Dimensions

Dimensions

10.56 po x 3.5 po x 1.04 po

Hauteur

1.04 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

10.56 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

1.21 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

#22 - #8 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only