Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: APC-2/0I
APC-2/0I. Pré-rempli avec une sangle de conduit, deux boulons de 3/8", deux rondelles de blocage de 3/8" et deux écrous de 3/8".
Catalog Number
APC-2/0I
Matériau
Aluminum
UPC
192663079056
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.618 in
Largeur de l'emballage
Longueur
1.375 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
0.118 lb
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
6 - 2/0 ACSR;6 str AR
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 - 2/0 ACSR;6 str AR
Conducteurs - AL plage de la série Str
6 sol - 2/0 str.
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 sol - 2/0 str
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 sol - 2/0 str.
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 sol - 2/0 str