HUBBELL CANADA
Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAC, Index de matrice : 655, YDS321RL
Image of YDS321RL Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAC, Index de matrice : 655, YDS321RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAC, Index de matrice : 655, YDS321RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS321RL

Épissure aérienne à compression AL - Manchon simple à pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAC, Index de matrice : 655.

  • UNISPLICE en aluminium à manchon unique est conçu pour épisser l'ACSR aussi simplement que tout l'aluminium
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et recouvert, élimine le dénudage des brins
  • installation d'un manchon en acier séparé et remplissage avec des extrémités de composé à joint Défaillance du joint ACSR due à un positionnement défectueux du manchon et Absence de composé à joints
  • Simplifie l'épissage des lignes chaudes
  • Les performances électriques et mécaniques sont égales à celles des manchons en 2 pièces.

Général

Application

For All Aluminum Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YDS321RL

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

655

Marque des goujons

UNISPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS-RL

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810821039

UPC 14 Digit GTIN

00781810821039

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9-3/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

9.06 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

464 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18.25 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

336.4 (18/1) Merlin

Conducteurs - ACSR taille Str

336.4 (18/1) Merlin

Conducteurs - AL plage de tailles Str

336.4

Conducteurs - AL taille Str

336.4

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

20