HUBBELL CANADA
Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS45R45RS
Image of YDS45R45RS Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS45R45RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), YDS45R45RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS45R45RS

Épissure ACSR monobloc à pleine tension composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium. ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension).

  • 2-Piece ACSR Splice
  • Includes inner and outer sleeves

Général

Catalog Number

YDS45R45RS

Indice de matrice

320;352

Indice de matrice - Élément A

320

Indice de matrice - Élément B

352

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810290019

UPC 14 Digit GTIN

00781810290019

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

229 mm

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces

9 in

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces

32.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

795 (54/7) Condor

Conducteurs - ACSR taille Str

795 (54/7) Condor

Conducteurs - AL plage de tailles Str

795.5

Conducteurs - AL taille Str

795.5

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure