Marque: Burndy
No de catalogue: YDS25R
Catalog Number
YDS25R
Indice de matrice
242;243
Indice de matrice - Élément A
242
Indice de matrice - Élément B
243
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810015506
UPC 14 Digit GTIN
00781810015506
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
121 mm
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces
4.75 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces
17 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Type de conducteur
ACSR C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
25