HUBBELL CANADA
Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 2/0 (6/1) Caille, YDS26R
Image of YDS26R Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 2/0 (6/1) Caille, YDS26R

Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 2/0 (6/1) Caille, YDS26R

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS26R

Monobloc, épissure ACSR pleine tension en 2 parties, composé d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 2/0 (6/1) Caille.

  • 2-Piece, Full Tension ACSR Splice
  • Includes inner and outer sleeves

Général

Catalog Number

YDS26R

Indice de matrice

242;245

Indice de matrice - Élément A

242

Indice de matrice - Élément B

245

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810015513

UPC 14 Digit GTIN

00781810015513

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

19.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.7 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

502 mm

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces

5.25 in

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces

19.75 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

19,73 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

2/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

20