Marque: Burndy
No de catalogue: YDS27R
Application
For ACSR, Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YDS27R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
248;247
Indice de matrice - Ãlément A
247
Indice de matrice - Ãlément B
248
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-R SET
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810015551
UPC 14 Digit GTIN
00781810015551
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.5 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.78 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
133 mm
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces
5.25 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces
16.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
3/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
20