Marque: Burndy
No de catalogue: YDS34R
Catalog Number
YDS34R
Indice de matrice
253;317
Indice de matrice - Ãlément A
253
Indice de matrice - Ãlément B
317
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810015704
UPC 14 Digit GTIN
00781810015704
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
650 mm
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces
6.25 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces
25.625 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
25,59 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 (26/7) Ibis-397.5 (30/7) Lark
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Lark
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
10