HUBBELL CANADA
Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 12-10, longueur d'épissure 1.15", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., YSE10
Image of YSE10 Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 12-10, longueur d'épissure 1.15", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., YSE10

Épissure bout à bout en cuivre, avec fenêtre d'inspection, AN 12-10, longueur d'épissure 1.15", isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., YSE10

Marque: Burndy

No de catalogue: YSE10

600 VOLTS, 105°C.

YSE10.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique étamé et sans soudure avec corps/poignée isolante intégrée – offrant une conductivité et une résistance à la traction maximales ainsi qu'un excellent support de câble et un soulagement de la traction
  • poignée isolante à paroi épaisse fendue pour une meilleure adhérence de l'isolation et un soulagement de la traction
  • Insertion
  • isolation en nylon transparent pour une insertion facile du fil

Général

Catalog Number

YSE10

Code de couleur

Yellow

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

TIN PLATED COPPER

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Type de placage

Tin

UPC

781810803844

UPC 14 Digit GTIN

00781810803844

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/10 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.30 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

23/64

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.15 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.22 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12-10

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 12-AN 10

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12;10

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Configuration

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000