HUBBELL CANADA
Épissure bout à bout thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSS10
Image of YHSS10 Épissure bout à bout thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSS10

Épissure bout à bout thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSS10

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSS10

Cu Heat Shrink Butt Splice, 10-12 AWG, 1.60" L, bbl dentelé, étamé, pour utilisation sur Cu Cond.

YHSS10.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YHSS10

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

UPC

781810476918

UPC 14 Digit GTIN

00781810476918

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,25 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

41 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.60 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag