Marque: Burndy
No de catalogue: YSP39T
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Tapered
Catalog Number
YSP39T
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
24
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YSP-T, High Voltage, Long Barrel
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Electro Tin plated
UPC
781810001349
Dimension - B Longueur en pouces
2.03 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
106 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.19 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 kcmil
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONG BARREL
Nombre d'unités sur la palette
2220
Quantité dans l'emballage
15