Marque: Burndy
No de catalogue: YS39AM1
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS39AM1
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
936
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-A
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810766002
UPC 14 Digit GTIN
00781810766002
Diamètre extérieur
1.6 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.60 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
142 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-7/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.58 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
5.58 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
700 KCMIL; 750 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
700 kcmil-750 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
700 KCMIL- 750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles
700-750
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
700;750
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
700 KCMIL; 750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
700 KCMIL-750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DUAL RATED
Quantité dans l'emballage
2