HUBBELL CANADA
Épissure à compression en cuivre, 4 brins, 600 V-35 KV, Standard Brrl, 8 index., YSP4CT
Image of YSP4CT Épissure à compression en cuivre, 4 brins, 600 V-35 KV, Standard Brrl, 8 index., YSP4CT

Épissure à compression en cuivre, 4 brins, 600 V-35 KV, Standard Brrl, 8 index., YSP4CT

Marque: Burndy

No de catalogue: YSP4CT

4 AWG CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur GRIS, 8 ou 346 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure conçu avec des extrémités coniques selon la norme EEI TD160, pour une utilisation sur des tensions de 5 kV à 35 kV, cela aide à prévenir l'émission corona et simplifie le rubanage pour réduire les coûts d'installation
  • le corps comporte également un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, empêchant Dommages possibles des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Tapered

Catalog Number

YSP4CT

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YSP-T, High Voltage, Long Barrel

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Electro Tin plated

UPC

781810001288

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.93 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.99 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

76800

Quantité dans l'emballage

100