HUBBELL CANADA
Épissure à compression en cuivre, AN 20-14, longueur d'épissure 0.64", canon court, étamé, YSV14
Image of YSV14 Épissure à compression en cuivre, AN 20-14, longueur d'épissure 0.64", canon court, étamé, YSV14

Épissure à compression en cuivre, AN 20-14, longueur d'épissure 0.64", canon court, étamé, YSV14

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV14

Épissure à compression en cuivre, AN 20-14, longueur d'épissure de 0,64", canon court, étamée.

YSV14.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Application

For All Heavy Duty Industrial And General Purpose Applications

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Shrouded

Catalog Number

YSV14

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

36

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

90

Type

Splice

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Type de placage

Tin

UPC

781810806067

UPC 14 Digit GTIN

00781810806067

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.25 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.16 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.09 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.64 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

2 1/2 (1)-4 (41)

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 20-AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 20;AN 18;AN 16;AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26);3 (7);4 (1);4 (7);4 (19);4 (41)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20;18;16;14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90

Configuration

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000