Marque: Burndy
No de catalogue: YS37
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS37
Code de couleur
Orange
Indice de matrice
23
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810080863
UPC 14 Digit GTIN
00781810080863
Dimension - B Longueur en pouces
2.75 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
155 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-13/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.10 et
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
650 (127)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
650
Tailles (calibres) de conducteurs
650 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
6