HUBBELL CANADA
Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS25LBOX
Image of YS25LBOX Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS25LBOX

Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS25LBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YS25LBOX

1/0 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur PINK, 12 ou 348 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS25LBOX

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

12

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS-L, Standard Barrel

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810556009

UPC 14 Digit GTIN

00781810556009

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

53 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.08 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

10