Marque: Burndy
No de catalogue: YS27LBOX
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS27LBOX
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
14
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YS-L, Standard Barrel
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810556504
UPC 14 Digit GTIN
00781810556504
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.00 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
58 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.30 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1500 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1500 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
10