HUBBELL CANADA
Épissure de compression aérienne AL - Manchon simple pleine tension, s'adapte : AAC, ACSR et AAC, 10-1/4 IN L, YDS2RL
Image of YDS2RL Épissure de compression aérienne AL - Manchon simple pleine tension, s'adapte : AAC, ACSR et AAC, 10-1/4 IN L, YDS2RL

Épissure de compression aérienne AL - Manchon simple pleine tension, s'adapte : AAC, ACSR et AAC, 10-1/4 IN L, YDS2RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS2RL

Épissure de compression aérienne AL - Manchon simple pleine tension, convient : AAC, ACSR et AAC, 10-1/4 IN L.

  • UNISPLICE en aluminium à manchon unique est conçu pour épisser l'ACSR aussi simplement que tout l'aluminium
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et recouvert, élimine le dénudage des brins
  • installation d'un manchon en acier séparé et remplissage avec des extrémités de composé à joint Défaillance du joint ACSR due à un positionnement défectueux du manchon et Absence de composé à joints
  • Simplifie l'épissage des lignes chaudes
  • Les performances électriques et mécaniques sont égales à celles des manchons en 2 pièces.

Général

Application

For All Aluminum Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YDS2RL

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

243;687;BG

Marque des goujons

UNISPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS-RL

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810820629

UPC 14 Digit GTIN

00781810820629

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5-1/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

5.04 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.66 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

259 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10,19 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

77.47 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

25