Marque: Burndy
No de catalogue: YDS25RL
Application
For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors
Catalog Number
YDS25RL
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
167;247;660;702;C
Marque des goujons
UNISPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-RL
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810820704
UPC 14 Digit GTIN
00781810820704
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6-22/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
6.88 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.8 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
353 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,88 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
123.3 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
123.3 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
123.3 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
123.3 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25