Marque: Burndy
No de catalogue: YS26A1
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS26A1
Code de couleur
Olive
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
297
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-A, Standard Barrel
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810757109
UPC 14 Digit GTIN
00781810757109
Diamètre extérieur
0.67 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.18 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.67 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
66 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.61 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.61 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
700 KCMIL; 750 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
700 KCMIL ; 750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Quantité dans l'emballage
5