Marque: Burndy
No de catalogue: YS27A1
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS27A1
Code de couleur
Ruby
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
467
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YS-A, Standard Barrel
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810757208
UPC 14 Digit GTIN
00781810757208
Diamètre extérieur
0.76 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.76 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
73 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/2 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.88 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
2.88 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1000 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
3/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
3/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DUAL RATED
Quantité dans l'emballage
5