HUBBELL CANADA
Épissure de compression en aluminium non isolée, YS4CA1
Image of YS4CA1 Épissure de compression en aluminium non isolée, YS4CA1

Épissure de compression en aluminium non isolée, YS4CA1

Marque: Burndy

No de catalogue: YS4CA1

Épissure AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, pré-remplie d'inhibiteur d'oxyde PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, indice de matrice.

  • Les épissures en aluminium sont doublement classées pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Clairement marqué avec la taille du fil, l'index de la matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • Pré-rempli en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ Type A13
  • Embouts à code couleur insérés dans les corps. pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le canon

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS4CA1

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

375

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YS-A, Standard Barrel

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810756706

UPC 14 Digit GTIN

00781810756706

Dimensions

Diamètre extérieur

0.43 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.86 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.43 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

50 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.0 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.97 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.97 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4 AWG

Conducteurs - AL taille Str

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

4

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10