HUBBELL CANADA
Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS26
Image of YS26 Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS26

Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS26

Marque: Burndy

No de catalogue: YS26

CU 2/0 AWG, barillet long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur NOIR, indice 13.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS26

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS, Long Barrel

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810507605

UPC 14 Digit GTIN

00781810507605

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.45 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

84 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.30 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

700 KCMIL; 750 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

700 KCMIL ; 750 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10