Marque: Burndy
No de catalogue: YS27
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YS27
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
14
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YS, Long Barrel
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810507704
UPC 14 Digit GTIN
00781810507704
Dimension - B Longueur en pouces
1.45 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
84 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.30 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1000 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10