HUBBELL CANADA
Image of SP10 Épissure de cuivre isolée en vinyle, SP10

Épissure de cuivre isolée en vinyle, SP10

Marque: Burndy

No de catalogue: SP10

Épissure en cuivre, 12-10 AWG, 1,23". Longueur d'épissure, isolé en vinyle.

SP10.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique sans soudure pour fournir une conductivité et une résistance à la traction maximales dans une conception de haute qualité sans joints susceptibles de se fendre
  • entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion

Général

Application

For Accommodating A Broad Range Of 600 Volt Cables

Attribut - Type barillet

Shrouded

Catalog Number

SP10

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

SP

Type d'isolant

Polyvinylchloride

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Type de placage

Tin

UPC

781810710012

UPC 14 Digit GTIN

00781810710012

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.26 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.26 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

31 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

21/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.23 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.26 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

480