HUBBELL CANADA
Épissure en cuivre, 12-10 AWG, longueur 1.23", isolée vinyle, étamée Longueur d'épissure, isolée vinyle, étamée, BS10
Image of BS10 Épissure en cuivre, 12-10 AWG, longueur 1.23", isolée vinyle, étamée Longueur d'épissure, isolée vinyle, étamée, BS10

Épissure en cuivre, 12-10 AWG, longueur 1.23", isolée vinyle, étamée Longueur d'épissure, isolée vinyle, étamée, BS10

Marque: Burndy

No de catalogue: BS10

Épissure en cuivre, 12-10 AWG, longueur 1.23" Longueur d'épissure, isolée vinyle, étamée.

BS10.

  • Fabriqué à partir de tubes de cuivre électrolytique sans soudure pour fournir une conductivité et une résistance à la traction maximales dans une conception de haute qualité sans joints susceptibles de se fendre
  • entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion
  • support d'isolation étendu pour réduire les stocks. Exigences
  • L'isolation en vinyle fournit un moyen économique de fournir des valeurs diélectriques élevées et un support d'isolation des câbles

Général

Application

For Accommodating A Broad Range Of 600 Volt Cables

Catalog Number

BS10

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105

Type

BS

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

UPC

781810805862

UPC 14 Digit GTIN

00781810805862

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.26 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

21/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.23 pouces

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500