HUBBELL CANADA
Image of SN10 Épissure en cuivre isolée nylon, SN10

Épissure en cuivre isolée nylon, SN10

Marque: Burndy

No de catalogue: SN10

Épissure bout à bout en cuivre, 12-10 AWG, longueur d'épissure 1.64", isolée nylon, étamée, 600 volts max.

SN10.

  • Tube sans joint, conception de haute qualité sans joints à fendre
  • Cuivre électrolytique pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Le placage en étain offre une résistance durable à la corrosion
  • Arrêt de fil central positif pour une profondeur d'insertion de fil appropriée
  • Nylon est verrouillé en position

Général

Application

For Heavy Duty Application Requirements

Catalog Number

SN10

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105

Type

SN

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Type de placage

Unplated

UPC

781810737026

UPC 14 Digit GTIN

00781810737026

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.22 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.22 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

42 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.64 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.22 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Configuration

Type de connecteur

Seamless Butt Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72000

Quantité dans l'emballage

300