Marque: Burndy
No de catalogue: SN14
SN14.
Application
For Heavy Duty Application Requirements
Catalog Number
SN14
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
105
Type
SN
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Seamless Butt Splice
Type de placage
Unplated
UPC
781810736982
UPC 14 Digit GTIN
00781810736982
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.15 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.15 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
32 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.25 in
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.15 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105
Type de connecteur
Seamless Butt Splice
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600