Marque: Burndy
No de catalogue: BISR350
Application
For Indoor Use Only
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BISR350
Clé hexagonale
5/16 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
90 °C
Type
BISR, In-Line
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
In-Line
Type de placage
Unplated
UPC
781810134092
UPC 14 Digit GTIN
00781810134092
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.3333333333333335 in
Dimension - Hauteur en millimètres
60 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.35 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
118 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.34 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-17/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
34 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.63 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#10;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
90 °C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
In-Line
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
60