HUBBELL CANADA
Image of BISR1/0 Épissure en ligne en aluminium, 14-1/0 AWG, BISR1/0

Épissure en ligne en aluminium, 14-1/0 AWG, BISR1/0

Marque: Burndy

No de catalogue: BISR1/0

Épissure en ligne en aluminium, 14-1/0 AWG.

  • Les épissures/réducteurs en ligne de type BISR s'installent facilement sur un conducteur codé
  • homologué UL486B, double classification AL9CU pour toutes les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BISR1/0

Clé hexagonale

3/16

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BISR

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

In-Line

Type de placage

Unplated

UPC

781810134115

UPC 14 Digit GTIN

00781810134115

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

35 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

74 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.91 in

Dimension - Largeur en millimètres

23 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.91 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-1/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

In-Line

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100