Marque: Burndy
No de catalogue: BISR500
Application
For Indoor Use Only
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BISR500
Clé hexagonale
5/16 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
90 °C
Type
BISR, In-Line
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810134085
UPC 14 Digit GTIN
00781810134085
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.625 in
Dimension - Hauteur en millimètres
67 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.62 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-31/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
41 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#6;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Températures nominales
90 °C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
60