HUBBELL CANADA
Épissure mécanique en aluminium, 2-14 AWG, 3/8" Dia. de vis, 2 vis, alu/cu, étamé, AMS2
Image of AMS2 Épissure mécanique en aluminium, 2-14 AWG, 3/8" Dia. de vis, 2 vis, alu/cu, étamé, AMS2

Épissure mécanique en aluminium, 2-14 AWG, 3/8" Dia. de vis, 2 vis, alu/cu, étamé, AMS2

Marque: Burndy

No de catalogue: AMS2

Épissure mécanique en aluminium, 2-14 AWG, 3/8" Dia. de vis, 2 vis, alu/cu, étamé.

  • Le diamètre standard du trou de montage est de 0,562" pour des boulons de 1/2"
  • La paroi d'extrémité à l'intérieur de la douille de câble de ce modèle est solide et étanche à la pression
  • Les connecteurs sont pré-remplis et bouchés avec de la pâte à joint électrique
  • Marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du conducteur et la référence de la matrice
  • Répondent aux exigences de performance de l'ANSI C119.4

Général

Application

For Use With Copper And Aluminum Conductors

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

AMS2

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SPLICER/REDUCER

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Taille de matrice

  • EEI 11A
  • Burndy WK840
  • Burndy 249
  • Kearney 840
  • T&B TX
  • T&B 76

Taille hex.

Slot

Températures nominales

194° F

Type

AMS, Dual Rated

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Etain

UPC

781810241004

UPC 14 Digit GTIN

00781810241004

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en pouces

0.56 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

9/16

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.56 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

9/16 in

Dimension - Largeur en millimètres

14 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.59 pouces

Dimensions

1.59 po x 0.56 po x 0.79 po

Hauteur

0.79 in

Hauteur de l'emballage

3.3 in

Largeur

0.56 in

Largeur de l'emballage

3.3 in

Longueur

1.59 in

Longueur de l'emballage

3.8 in

Poids de l'emballage

0.4 lb

Profondeur

0.56 in

Taille de matrice

  • EEI 11A
  • Burndy WK840
  • Burndy 249
  • Kearney 840
  • T&B TX
  • T&B 76

Taille hex.

Slot

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

2 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

12 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12 AWG;10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - AL série Str

12 AWG;10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

12 AWG;10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

14 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

14 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG-1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

ANSI C119.4

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

360