HUBBELL CANADA
Épissure mécanique en aluminium, 350 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 11/16", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamée, AMS350
Image of AMS350 Épissure mécanique en aluminium, 350 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 11/16", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamée, AMS350

Épissure mécanique en aluminium, 350 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 11/16", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamée, AMS350

Marque: Burndy

No de catalogue: AMS350

Épissure mécanique en aluminium, 350 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 11/16", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé.

  • Le diamètre standard du trou de montage est de 0,562" pour des boulons de 1/2"
  • La paroi d'extrémité à l'intérieur de la douille de câble de ce modèle est solide et étanche à la pression
  • Les connecteurs sont pré-remplis et bouchés avec de la pâte à joint électrique
  • Marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du conducteur et la référence de la matrice
  • Répondent aux exigences de performance de l'ANSI C119.4

Général

Application

For Use With Copper And Aluminum Conductors

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

AMS350

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SPLICER/REDUCER

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Taille de matrice

  • Kearney 11/8-2
  • Burndy 316
  • Burndy 317
  • Burndy 655

Taille hex.

5/16

Températures nominales

194° F

Type

AMS, Dual Rated

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Étain

UPC

781810241042

UPC 14 Digit GTIN

00781810241042

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en pouces

1.09 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/32

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

110 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.34 pouces

Dimensions

4.34 po x 1 po x 1.3 po

Hauteur

1.3 in

Hauteur de l'emballage

2.3 in

Largeur

1 in

Largeur de l'emballage

5.6 in

Longueur

4.34 in

Longueur de l'emballage

10.1 in

Poids de l'emballage

4.04 lb

Profondeur

0.56 in

Taille de matrice

  • Kearney 11/8-2
  • Burndy 316
  • Burndy 317
  • Burndy 655

Taille hex.

5/16

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

400 kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

336 kcmil-350 kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - AL série Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

336 kcmil-350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-350 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

ANSI C119.4

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

4

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

70