Marque: Burndy
No de catalogue: AMS4/0
Application
For Use With Copper And Aluminum Conductors
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
AMS4/0
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SPLICER/REDUCER
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Taille de matrice
Taille hex.
5/16
Températures nominales
194° F
Type
AMS, Dual Rated
Type de connecteur
In-Line
Type de placage
Tin
UPC
781810241028
UPC 14 Digit GTIN
00781810241028
Dimension - H1 Hauteur en pouces
1.09 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/32
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
59 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1 in
Dimension - Largeur en millimètres
25 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.31 in
Dimensions
2.31 po x 1 po x 1.28 po
Hauteur
1.28 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
Longueur
2.31 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Profondeur
0.56 in
Taille de matrice
Taille hex.
5/16
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
250 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 AWG & 250 kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
250 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG & 250 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
6-4/0 AWG
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
ANSI C119.4
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
2
Type de connecteur
In-Line
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
150