Marque: Burndy
No de catalogue: YSM10
YSM10.
Application
HYLINK Type YSM seamless parallel splice connector permits wires to be laid parallel inside the connector and spliced together with the BURNDY family of HYTOOL installation tooling
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSM10
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Températures nominales
90
Type
YSM
Type de connecteur
Parallel Splice
Type de placage
Tin
UPC
781810805800
UPC 14 Digit GTIN
00781810805800
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.36 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4,107 - 10,380 cmils
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
90
Type de connecteur
Parallel Splice
Quantité dans l'emballage
500