HUBBELL CANADA
Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM133
Image of YSCM133 Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM133

Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM133

Marque: Burndy

No de catalogue: YSCM133

104 960 - 133 220 Mils circulaires, CU, chanfrein interne, étamés, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Matrice Index.

  • Épissure parallèle non isolée en cuivre sans soudure
  • conçue pour accueillir une large gamme de fils toronnés à poser parallèlement à l'intérieur du canon et épissés ensemble
  • électro-étamé sauf indication contraire
  • le canon est codé par couleur pour garantir que la matrice et l'outillage d'installation appropriés sont sélectionnés

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSCM133

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YSCM

Type de connecteur

Splice

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810358559

UPC 14 Digit GTIN

00781810358559

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.64 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.81 in

Dimensions

0.81 po x 0.64 po x 0.64 po

Hauteur

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.64 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.81 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG

Plage de fils

104,960 - 133,220 Circular Mils

Tailles (calibres) de conducteurs

104,960-133,220 CMILS

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

69600

Quantité dans l'emballage

200