HUBBELL CANADA
Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM167
Image of YSCM167 Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM167

Épissure parallèle à compression en cuivre, entrée biseautée, YSCM167

Marque: Burndy

No de catalogue: YSCM167

134,340 - 166,560 Mils circulaires, CU, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Matrice Index.

  • Épissure parallèle non isolée en cuivre sans soudure
  • conçue pour accueillir une large gamme de fils toronnés à poser parallèlement à l'intérieur du canon et épissés ensemble
  • électro-étamé sauf indication contraire
  • le canon est codé par couleur pour garantir que la matrice et l'outillage d'installation appropriés sont sélectionnés

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSCM167

Code de couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

14

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YSCM

Type de connecteur

Épissure

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810358566

UPC 14 Digit GTIN

00781810358566

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.70 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,81 pouce

Dimensions

0.81 po x 0.7 po x 0.7 po

Hauteur

0.7 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.7 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.81 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Plage de fils

134,340 - 166,560 Circular Mils

Tailles (calibres) de conducteurs

134,340-166,560 CMILS

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

200