Marque: Burndy
No de catalogue: YSCM27
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSCM27
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
YSCM
Type de connecteur
Épissure
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810358504
UPC 14 Digit GTIN
00781810358504
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,50 pouce
Dimensions
0.5 po x 0.31 po x 0.31 po
Hauteur
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
7 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
7 AWG;6 AWG
Plage de fils
16,910 - 26,890 Circular Mils
Tailles (calibres) de conducteurs
16,910-26,890 CMILS
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
200